Système de tuyauterie Transair<sup>®</sup> pour fluides d'utilités
Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site ou en restant sur cette page, vous autorisez l'utilisation de ces cookies, conformément à notre politique de confidentialité. Pour en savoir plus et découvrir comment gérer les cookies, cliquez cliquez ici.

Réseaux innovants Transair®

Avec plus de 25 ans d'expérience et d'amélioration continue, les équipes techniques Transair® sont à votre disposition pour l'accompagnement technique de vos projets depuis la conception jusqu'à l'exécution.

LA TRANQUILLITE D'ESPRIT POUR LES UTILISATEURS

Avec plus de 750 000 installations à l'échelle mondiale et plus de 25 ans d'expérience, le système Transair®  est devenu la marque de référence pour les réseaux d'air comprimé, de vide, de gaz neutres ainsi que d'eaux et d'huiles industrielles. Transair® est totalement adapté aux contraintes et aux besoins de toutes les industries, et ce depuis la salle technique jusqu'au point d'utilisation..

  • Afin d'apporter un maximum de flexibilité à ses utilisateurs, les composants du système Transair® sont réutilisables et interchangeables ce qui permet une modification simple et rapide des réseaux.
  • Grâce à son étanchéité optimale, sa conception plein passage et son faible coefficient de frottement, le système Transair® permet de faire des économies d'énergie significatives en réduisant les pertes de charge et en éliminant les fuites potentielles sur vos réseaux. Le système Transair® pouvant également s'intégrer à un réseau traditionnel en cuivre ou en acier, il est la solution optimale pour vos projets d'extension ou de rétrofit de vos réseaux.
  • Afin d'assurer la pérennité de vos machines et équipements, le système Transair® garantit une qualité du fluide constante depuis la production jusqu'au point d'utilisation.
  • Transair®  a développé différentes technologies de raccordement pour garantir à ses utilisateurs le meilleur compromis entre sécurité, efficacité et modularité.
  • Les utilisateurs finaux ayant besoin d'une solution durable pour leurs fluides d'utilités, le système Transair®  est garanti 10 ans, auto-protégé contre la corrosion et résistant à la plupart des environnements agressifs.

LA REFERENCE QUALITE !

  

Tous les produits Transair® sont testés et controlés à chaque étape du processus de production pour garantir une éfficacité optimale aux installateurs et à l'utilisateur final.

Les produits Transair® sont garantis pour une période de 10 ans contre tout défaut à compter de la date d'installation.

En tant que pionnier et spécialiste des réseaux de fluides industriels, Transair® offre à ses utilisateurs une solution innovante et conforme aux normes et certifications les plus courantes du marché.

  

De la production…

Transair®  a développé une gamme spécifique de produits pour répondre aux contraintes des salles techniques tels que le manque d'espace et les opérations de maintenance sur les équipements. Tout en garantissant les avantages traditionnels du système Transair®  (modularité, performance et rapidité d'installation), cette gamme apporte de nombreux avantages sur la performance énergétique de votre salle technique.

  • Ces produits sont en aluminium et répondent à la norme ISO8573 : 2001 & 2010 Classe 1.1.1. afin de garantir la qualité du fluide sans le contaminer ni en particules solides, ni en eau, ni en huile.
  • Ces produits sont compatibles avec les condensats agressifs de tous types de compresseurs qu'ils soient lubrifiés ou sans huile.

…jusqu'au point d'utilisation !

Les fuites au point d'utilisation étant un problème récurrent sur les réseaux de fluides industriels, vous pouvez éviter ce problème en utilisant des produits spécifiques Transair®  assurant une étanchéité optimale.

Filtres, régulateurs, lubrificateurs, appliques murales, coupleurs, enrouleurs, capteurs, vannes... Transair®  offre la gamme la plus complète du marché pour les points d'utilisation !

  • Applique Murale : Pour montage mural ou sur machine, 1 à 3 sorties, avec ou sans vanne verrouillable, système monobloc pour une étanchéité optimisée, incluant des embouts pour une mise en service immédiate du réseau.
  • Coupleurs : Pour connecter et déconnecter en toute sécurité vos appareils et outils.
  • Filtres Régulateurs Lubrificateurs : Idéaux pour un usage spécifique à vos besoins au point d'utilisation. Ils peuvent être monté en aval de l'installation.
  • Enrouleurs : Optimisez la productivité et la sécurité de votre zone de travail.
  • Tube Spiralé : Parfaitement adapté aux installations nécessitant de la flexibilité dans un espace réduit.
  • TCMSTM Blue : Capteurs Bluetooth pour une mesure instantanée sur site de votre réseau d'air comprimé.

ASSISTANCE TECHNIQUE

  

Une équipe de spécialistes disponible pour vous aider. à chaque étape de vos projets, incluant::

  • Etudes techniques
  • Etudes de dimensionnement
  • Nomenclature détaillée incluant estimation poids/ volume.
  • Estimation du temps d'installation
  • Support 3D / CAD / BIM
  

Liens pour un accès rapide

Détails des produits

Catalogue PDF

Section téléchargement

CONTACTEZ-NOUS

Vous avez un projet de tuyauterie pour fluides d'utilités ?

Nous pouvons vous apporter la solution optimale.